Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, FS

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, FS

Art.Nr. 7218008 | EAN 4012197351229

Art.Nr. / Typ
7218008 / PLM D 0810 FS
Länge
2000 mm
Maß H
80 mm
Maß B
100 mm
Farbe
zink

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke möglich.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5889 kg CO₂e / 1 Meter
Deckelbefestigungsonstige
Dimension80x100x2000
Farbezink
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Maß i62 mm
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt5180 mm²
Oberflächebandverzinkt
Schutzgrad IK-CodeIK10
Trennwände möglichja
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe80 mm
Innenbreite94 mm
Innenhöhe74 mm
Länge2000 mm
Maß B100 mm
Maß H80 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
ASX-K

kl. VKE: 1 Stück

Art.Nr. 3498092

Verbinderschraube
Typ
PLM SF 4x8

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 6288700

Rastklammer RKV3V
Typ
RKV3V

kl. VKE: 20 Stück

Ausführungen

PLM D 0810 FS
Art.Nr.
7218008
Länge
2000 mm
Maß H
80 mm
Maß B
100 mm
Farbe
zink