Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 44 mm, FS
Art.Nr. 7218000 | EAN 4012197351205
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 40x40x2000 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 1280 mm² Oberfläche bandverzinkt Trennwände möglich nein Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 44 mm Innenbreite 38 mm Innenhöhe 38 mm Länge 2000 mm Maß B 40 mm Maß H 44 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM D 0404 FS / 7218000 , 0.17MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdfSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf