Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
Art.Nr. 7215788 | EAN 4012196814787
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 660 mm Dimension 660x225x200 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Form eckig Höhe 225 mm Länge 200 mm Maß b 610 mm Maß B 660 mm Maß H 200 mm Maß T 225 mm Maß t 175 mm Stärke 25 mm Werkstoff Kalziumsilikat - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZSE90-61-17 LH / 7215788 , 0.17MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Steigetrassen hängende Montage 3,5m bis 7m , 3.96MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Zugentlastung ZSE90 , 0.07MB , pdf