Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215784 | EAN 4012196814749

200 mm
225 mm
175 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Technische Daten

Abmessungen

Breite 460 mm
Dimension 460x225x200
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Form eckig
Höhe 225 mm
Länge 200 mm
Maß b 410 mm
Maß B 460 mm
Maß H 200 mm
Maß t 175 mm
Maß T 225 mm
Stärke 25 mm
Werkstoff Kalziumsilikat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß b Maß H Maß T Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZSE90-21-17 LH 260 mm 210 mm 200 mm 225 mm 175 mm 7215780
1 Stück 168,00 € Preis / 1 Stück
ZSE90-31-17 LH 360 mm 310 mm 200 mm 225 mm 175 mm 7215782
1 Stück 192,50 € Preis / 1 Stück
ZSE90-41-17 LH 460 mm 410 mm 200 mm 225 mm 175 mm 7215784
1 Stück 217,10 € Preis / 1 Stück
ZSE90-51-17 LH 560 mm 510 mm 200 mm 225 mm 175 mm 7215786
1 Stück 246,10 € Preis / 1 Stück
ZSE90-61-17 LH 660 mm 610 mm 200 mm 225 mm 175 mm 7215788
1 Stück 269,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Mischrohrset Mischrohrset FBS-M 7203803
1 VPE 26,35 € Preis / 1 VPE
Profi-Kartuschenpistole Profi-Kartuschenpistole FBS-PH 7203806
1 Stück 283,35 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild für Zugentlastung Kennzeichnungsschild für Zugentlastung KS-ZSE DE 7215750
1 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
 PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum FBS-S 7203800
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Schaumblock PYROPLUG® Block Schaumblock PYROPLUG® Block FBA-B200-14 7202505
4 Stück 47,10 € Preis / 1 Stück
PYROPLUG® Screed Spachtelmasse PYROPLUG® Screed Spachtelmasse FBA-SP 7202322
1 Stück 65,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZSE90-41-17 LH / 7215784
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C