Startseite
/
Produkte/
Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme/
Funktionserhaltsysteme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme/
Zugentlastung/
…
/
Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
Art.Nr. 7215782 | EAN 4012196814732



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß B
Maß t
175 mm
Maß T
225 mm
Maß H
200 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 360x225x200 |
---|---|
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Form | eckig |
Stärke | 25 mm |
Werkstoff | Kalziumsilikat |
Abmessungen
Breite | 360 mm |
---|---|
Höhe | 225 mm |
Länge | 200 mm |
Maß b | 310 mm |
Maß B | 360 mm |
Maß H | 200 mm |
Maß t | 175 mm |
Maß T | 225 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Zertifikate (6)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß t
Maß b
Maß T
Maß B
Maß H
Art.Nr.
ZSE90-21-17 LH
175 mm
210 mm
225 mm
260 mm
200 mm
7215780
ZSE90-31-17 LH
175 mm
310 mm
225 mm
360 mm
200 mm
7215782
ZSE90-41-17 LH
175 mm
410 mm
225 mm
460 mm
200 mm
7215784
ZSE90-51-17 LH
175 mm
510 mm
225 mm
560 mm
200 mm
7215786
ZSE90-61-17 LH
175 mm
610 mm
225 mm
660 mm
200 mm
7215788
Maß b
Maß B
ZSE90-21-17 LH
Art.Nr.
7215780
Maß t
175 mm
Maß b
210 mm
Maß T
225 mm
Maß B
260 mm
Maß H
200 mm
ZSE90-31-17 LH
Art.Nr.
7215782
Maß H
200 mm
Maß T
225 mm
Maß t
175 mm
Maß b
310 mm
Maß B
360 mm
ZSE90-41-17 LH
Art.Nr.
7215784
Maß B
460 mm
Maß b
410 mm
Maß T
225 mm
Maß t
175 mm
Maß H
200 mm
ZSE90-51-17 LH
Art.Nr.
7215786
Maß B
560 mm
Maß H
200 mm
Maß t
175 mm
Maß T
225 mm
Maß b
510 mm
ZSE90-61-17 LH
Art.Nr.
7215788
Maß t
175 mm
Maß H
200 mm
Maß B
660 mm
Maß T
225 mm
Maß b
610 mm