Startseite
/
Produkte/
Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme/
Funktionserhaltsysteme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme/
Zugentlastung/
…
/
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
Art.Nr. 7215774 | EAN 4012196814718



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß B
Maß T
200 mm
Maß H
200 mm
Maß t
175 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 700x200x200 |
---|---|
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Form | eckig |
Stärke | 25 mm |
Werkstoff | Kalziumsilikat |
Abmessungen
Breite | 700 mm |
---|---|
Höhe | 200 mm |
Länge | 200 mm |
Maß b | 650 mm |
Maß B | 700 mm |
Maß H | 200 mm |
Maß T | 200 mm |
Maß t | 175 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß T
Maß b
Maß H
Maß t
Maß B
Art.Nr.
ZSE90-25-17 L
200 mm
250 mm
200 mm
175 mm
300 mm
7215766
ZSE90-35-17 L
200 mm
350 mm
200 mm
175 mm
400 mm
7215768
ZSE90-45-17 L
200 mm
450 mm
200 mm
175 mm
500 mm
7215770
ZSE90-55-17 L
200 mm
550 mm
200 mm
175 mm
600 mm
7215772
ZSE90-65-17 L
200 mm
650 mm
200 mm
175 mm
700 mm
7215774
Maß b
Maß B
ZSE90-25-17 L
Art.Nr.
7215766
Maß T
200 mm
Maß b
250 mm
Maß H
200 mm
Maß t
175 mm
Maß B
300 mm
ZSE90-35-17 L
Art.Nr.
7215768
Maß H
200 mm
Maß t
175 mm
Maß B
400 mm
Maß b
350 mm
Maß T
200 mm
ZSE90-45-17 L
Art.Nr.
7215770
Maß t
175 mm
Maß B
500 mm
Maß b
450 mm
Maß H
200 mm
Maß T
200 mm
ZSE90-55-17 L
Art.Nr.
7215772
Maß t
175 mm
Maß b
550 mm
Maß H
200 mm
Maß B
600 mm
Maß T
200 mm
ZSE90-65-17 L
Art.Nr.
7215774
Maß B
700 mm
Maß H
200 mm
Maß T
200 mm
Maß t
175 mm
Maß b
650 mm