Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
Typ ZSE90-55-17 L
|Art.Nr. 7215772
|EAN 4012196814688



Art.Nr. / Typ
Maß
B
Maß H
Maß t
Maß b
Maß T
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Maß H | 200 mm |
| Maß t | 175 mm |
| Maß b | 550 mm |
| Maß T | 200 mm |
Technische Daten
| Form | eckig |
|---|---|
| Stärke | 25 mm |
| Dimension | 600x200x200 |
| Werkstoff | Kalziumsilikat |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Maß t
Maß b
Maß T
Art.Nr.
ZSE90-25-17 L
300
200
175
250
200
7215766
ZSE90-35-17 L
400
200
175
350
200
7215768
ZSE90-45-17 L
500
200
175
450
200
7215770
ZSE90-55-17 L
600
200
175
550
200
7215772
ZSE90-65-17 L
700
200
175
650
200
7215774
Maß
B
Maß b
ZSE90-25-17 L
Art.Nr.
7215766
Maß
B
300
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
250
Maß T
200
ZSE90-35-17 L
Art.Nr.
7215768
Maß
B
400
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
350
Maß T
200
ZSE90-45-17 L
Art.Nr.
7215770
Maß
B
500
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
450
Maß T
200
ZSE90-55-17 L
Art.Nr.
7215772
Maß
B
600
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
550
Maß T
200
ZSE90-65-17 L
Art.Nr.
7215774
Maß
B
700
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
650
Maß T
200