Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215770 | EAN 4012196814671

200 mm
200 mm
175 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 500 mm
Dimension 500x200x200
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Form eckig
Höhe 200 mm
Länge 200 mm
Maß B 500 mm
Maß b 450 mm
Maß H 200 mm
Maß t 175 mm
Maß T 200 mm
Stärke 25 mm
Werkstoff Kalziumsilikat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß b Maß H Maß T Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZSE90-25-17 L 300 mm 250 mm 200 mm 200 mm 175 mm 7215766
1 Stück 130,60 € Preis / 1 Stück
ZSE90-35-17 L 400 mm 350 mm 200 mm 200 mm 175 mm 7215768
1 Stück 149,80 € Preis / 1 Stück
ZSE90-45-17 L 500 mm 450 mm 200 mm 200 mm 175 mm 7215770
1 Stück 168,90 € Preis / 1 Stück
ZSE90-55-17 L 600 mm 550 mm 200 mm 200 mm 175 mm 7215772
1 Stück 191,50 € Preis / 1 Stück
ZSE90-65-17 L 700 mm 650 mm 200 mm 200 mm 175 mm 7215774
1 Stück 210,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Mischrohrset Mischrohrset FBS-M 7203803
1 VPE 26,35 € Preis / 1 VPE
Profi-Kartuschenpistole Profi-Kartuschenpistole FBS-PH 7203806
1 Stück 283,35 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild für Zugentlastung Kennzeichnungsschild für Zugentlastung KS-ZSE DE 7215750
1 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Schaumblock PYROPLUG® Block Schaumblock PYROPLUG® Block FBA-B200-14 7202505
4 Stück 47,10 € Preis / 1 Stück
Spachtelmasse PYROPLUG® Screed Spachtelmasse PYROPLUG® Screed FBA-SP 7202322
1 Stück 65,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZSE90-45-17 L / 7215770
Download