Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Typ ZSE90-35-17 L
|
Art.Nr. 7215768
|
EAN 4012196814664
Art.Nr. / Typ
Maß B
Maß H
Maß t
Maß b
Maß T

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite400 mm
Höhe200 mm
Maß B400 mm
Maß H200 mm
Maß t175 mm
Maß b350 mm
Maß T200 mm

Technische Daten

Formeckig
Stärke25 mm
Dimension400x200x200
WerkstoffKalziumsilikat
Farbecremeweiß; RAL 9001

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
FBS-S

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
FBA-B200-14

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
FBA-SP

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Maß B
Maß b
ZSE90-25-17 L
Art.Nr.
7215766
Maß B
300
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
250
Maß T
200
ZSE90-35-17 L
Art.Nr.
7215768
Maß B
400
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
350
Maß T
200
ZSE90-45-17 L
Art.Nr.
7215770
Maß B
500
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
450
Maß T
200
ZSE90-55-17 L
Art.Nr.
7215772
Maß B
600
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
550
Maß T
200
ZSE90-65-17 L
Art.Nr.
7215774
Maß B
700
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
650
Maß T
200