Startseite
/
Produkte/
Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme/
Funktionserhaltsysteme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme/
Zugentlastung/
…
/
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 115 mm
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 115 mm
Art.Nr. 7215764 | EAN 4012196814626



Art.Nr. / Typ
Maß B
Maß b
Maß T
140 mm
Maß H
200 mm
Maß t
115 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 500x140x200 |
---|---|
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Form | eckig |
Stärke | 25 mm |
Werkstoff | Kalziumsilikat |
Zubehör erforderlich | nein |
Abmessungen
Breite | 500 mm |
---|---|
Höhe | 140 mm |
Länge | 200 mm |
Maß b | 450 mm |
Maß B | 500 mm |
Maß H | 200 mm |
Maß T | 140 mm |
Maß t | 115 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß T
Maß B
Maß b
Maß H
Maß t
Art.Nr.
ZSE90-25-11 L
140 mm
300 mm
250 mm
200 mm
115 mm
7215760
ZSE90-35-11 L
140 mm
400 mm
350 mm
200 mm
115 mm
7215762
ZSE90-45-11 L
140 mm
500 mm
450 mm
200 mm
115 mm
7215764
Maß B
Maß b
ZSE90-25-11 L
Art.Nr.
7215760
Maß T
140 mm
Maß B
300 mm
Maß b
250 mm
Maß H
200 mm
Maß t
115 mm
ZSE90-35-11 L
Art.Nr.
7215762
Maß H
200 mm
Maß T
140 mm
Maß b
350 mm
Maß t
115 mm
Maß B
400 mm
ZSE90-45-11 L
Art.Nr.
7215764
Maß T
140 mm
Maß b
450 mm
Maß B
500 mm
Maß t
115 mm
Maß H
200 mm