Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 115 mm

Art.Nr. 7215762 | EAN 4012196814619

200 mm
140 mm
115 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Technische Daten

Abmessungen

Breite 400 mm
Dimension 400x140x200
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Form eckig
Höhe 140 mm
Länge 200 mm
Maß B 400 mm
Maß b 350 mm
Maß H 200 mm
Maß T 140 mm
Maß t 115 mm
Stärke 25 mm
Werkstoff Kalziumsilikat
Zubehör erforderlich nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß b Maß H Maß T Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZSE90-25-11 L 300 mm 250 mm 200 mm 140 mm 115 mm 7215760
1 Stück 113,50 € Preis / 1 Stück
ZSE90-35-11 L 400 mm 350 mm 200 mm 140 mm 115 mm 7215762
1 Stück 128,90 € Preis / 1 Stück
ZSE90-45-11 L 500 mm 450 mm 200 mm 140 mm 115 mm 7215764
1 Stück 144,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Mischrohrset Mischrohrset FBS-M 7203803
1 VPE 26,35 € Preis / 1 VPE
Profi-Kartuschenpistole Profi-Kartuschenpistole FBS-PH 7203806
1 Stück 283,35 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild für Zugentlastung Kennzeichnungsschild für Zugentlastung KS-ZSE DE 7215750
1 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Schaumblock PYROPLUG® Block Schaumblock PYROPLUG® Block FBA-B200-14 7202505
4 Stück 47,10 € Preis / 1 Stück
Spachtelmasse PYROPLUG® Screed Spachtelmasse PYROPLUG® Screed FBA-SP 7202322
1 Stück 65,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZSE90-35-11 L / 7215762
Download