Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 115 mm
Art.Nr. 7215760 | EAN 4012196814602
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 300 mm Dimension 300x140x200 Form eckig Höhe 140 mm Länge 200 mm Maß B 300 mm Maß b 250 mm Maß H 200 mm Maß t 115 mm Maß T 140 mm Stärke 25 mm Werkstoff Kalziumsilikat Zubehör erforderlich nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZSE90-25-11 L / 7215760 , 0.17MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Zugentlastung ZSE90 , 0.07MB , pdf