Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Art.Nr. 7215730 | EAN 4012195958963
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Weichschott Breite 740 mm Dimension 740x220x160 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Form eckig Höhe 220 mm Länge 160 mm Maß B 740 mm Maß b 650 mm Maß H 160 mm Maß T 220 mm Maß t 175 mm Stärke 45 mm Werkstoff Kalziumsilikat Zubehör erforderlich nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZSE90-65-17 / 7215730 , 0.18MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Steigetrassen an Massivwand , 3.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Zugentlastung ZSE90 , 0.07MB , pdf