Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Art.Nr. 7215719 | EAN 4012195958925
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Weichschott Dimension 540x220x160 Form eckig Stärke 45 mm Zubehör erforderlich nein Abmessungen
Breite 540 mm Höhe 220 mm Länge 160 mm Maß B 540 mm Maß b 450 mm Maß H 160 mm Maß t 175 mm Maß T 220 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZSE90-45-17 / 7215719 , 0.17MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Zugentlastung ZSE90 , 0.07MB , pdf