Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215713 | EAN 4012195958901

160 mm
220 mm
175 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Breite 340 mm
Dimension 340x220x160
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Form eckig
Höhe 220 mm
Länge 160 mm
Maß b 250 mm
Maß B 340 mm
Maß H 160 mm
Maß T 220 mm
Maß t 175 mm
Stärke 45 mm
Werkstoff Kalziumsilikat
Zubehör erforderlich nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß b Maß H Maß T Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZSE90-25-17 340 mm 250 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215713
1 Stück 186,35 € Preis / 1 Stück
ZSE90-35-17 440 mm 350 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215716
1 Stück 213,75 € Preis / 1 Stück
ZSE90-45-17 540 mm 450 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215719
1 Stück 241,25 € Preis / 1 Stück
ZSE90-55-17 640 mm 550 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215726
1 Stück 273,25 € Preis / 1 Stück
ZSE90-65-17 740 mm 650 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215730
1 Stück 299,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche ASX-K 7202310
1 Stück 20,30 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild für Zugentlastung Kennzeichnungsschild für Zugentlastung KS-ZSE DE 7215750
1 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZSE90-25-17 / 7215713
Download