Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm
Art.Nr. 7215709 | EAN 4012195958871
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Weichschott Breite 540 mm Dimension 540x160x140 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Form eckig Höhe 160 mm Länge 140 mm Maß b 450 mm Maß B 540 mm Maß H 140 mm Maß T 160 mm Maß t 115 mm Stärke 45 mm Werkstoff Kalziumsilikat Zubehör erforderlich nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZSE90-45-11 / 7215709 , 0.18MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Steigetrassen an Massivwand , 3.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Zugentlastung ZSE90 , 0.07MB , pdf