Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm

Art.Nr. 7215706 | EAN 4012195958864

140 mm
160 mm
115 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Breite 440 mm
Dimension 440x160x140
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Form eckig
Höhe 160 mm
Länge 140 mm
Maß B 440 mm
Maß b 350 mm
Maß H 140 mm
Maß t 115 mm
Maß T 160 mm
Stärke 45 mm
Werkstoff Kalziumsilikat
Zubehör erforderlich nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß b Maß H Maß T Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZSE90-25-11 340 mm 250 mm 140 mm 160 mm 115 mm 7215702
1 Stück 161,95 € Preis / 1 Stück
ZSE90-35-11 440 mm 350 mm 140 mm 160 mm 115 mm 7215706
1 Stück 184,05 € Preis / 1 Stück
ZSE90-45-11 540 mm 450 mm 140 mm 160 mm 115 mm 7215709
1 Stück 206,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche ASX-K 7202310
1 Stück 20,30 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild für Zugentlastung Kennzeichnungsschild für Zugentlastung KS-ZSE DE 7215750
1 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZSE90-35-11 / 7215706
Download