Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm
Art.Nr. 7215702 | EAN 4012195958857
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Weichschott Dimension 340x160x140 Form eckig Stärke 45 mm Zubehör erforderlich nein Abmessungen
Breite 340 mm Höhe 160 mm Länge 140 mm Maß B 340 mm Maß b 250 mm Maß H 140 mm Maß t 115 mm Maß T 160 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZSE90-25-11 / 7215702 , 0.19MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Zugentlastung ZSE90 , 0.07MB , pdf