Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
Art.Nr. 7215664 | EAN 4012197308643
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung lose Dimension 50x210 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90 Mit Lochung nein Trennwände möglich ja Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton Winkel des Bogens 45 ° Abmessungen
Breite 338 mm Maß b 210 mm Maß B 338 mm Maß H 140 mm Maß h 50 mm Maß L 202 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKH09-VF0521 / 7215664 , 0.34MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf