Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0511

Typ BSKH09-VF0511
|
Art.Nr. 7215662
|
EAN 4012197308629
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0511 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage E30
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30

Technische Daten

Abmessungen

Breite238 mm
Maß L202 mm
Maß B238 mm
Maß H140 mm
Maß b110 mm
Maß h50 mm

Technische Daten

Winkel des Bogens45 °
Deckelbefestigunglose
Mit Lochungnein
Trennwände möglichja
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt30
Ummantelungohne
Werkstoff des IsoliermaterialsGlasfaser-Leichtbeton
Anzahl der beflammbaren Seiten4
Dimension50x110
WerkstoffGlasfaserleichtbeton
Farbegrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKH09-VF0506
Art.Nr.
7215660
Maß L
202
Maß B
188
Maß H
140
Maß b
60
Maß h
50
BSKH09-VF0511
Art.Nr.
7215662
Maß L
202
Maß B
238
Maß H
140
Maß b
110
Maß h
50
BSKH09-VF0521
Art.Nr.
7215664
Maß L
202
Maß B
338
Maß H
140
Maß b
210
Maß h
50
BSKH09-VF1021
Art.Nr.
7215666
Maß L
226
Maß B
338
Maß H
195
Maß b
210
Maß h
105