Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021
Typ BSKH09-VS1021
|Art.Nr. 7215656
|EAN 4012197308780



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K1021 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 338 mm |
|---|---|
| Maß L | 227 mm |
| Maß B | 338 mm |
| Maß H | 195 mm |
| Maß b | 210 mm |
| Maß h | 105 mm |
Technische Daten
| Winkel des Bogens | 45 ° |
|---|---|
| Deckelbefestigung | lose |
| Mit Lochung | nein |
| Trennwände möglich | ja |
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90 |
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 30 |
| Ummantelung | ohne |
| Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Dimension | 105x210 |
| Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
| Farbe | grau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
Art.Nr.
BSKH09-VS0506
204
188
140
60
50
7215650
BSKH09-VS0511
204
238
140
110
50
7215652
BSKH09-VS0521
204
338
140
210
50
7215654
BSKH09-VS1021
227
338
195
210
105
7215656
Maß L
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKH09-VS0506
Art.Nr.
7215650
Maß L
204
Maß
B
188
Maß H
140
Maß b
60
Maß h
50
BSKH09-VS0511
Art.Nr.
7215652
Maß L
204
Maß
B
238
Maß H
140
Maß b
110
Maß h
50
BSKH09-VS0521
Art.Nr.
7215654
Maß L
204
Maß
B
338
Maß H
140
Maß b
210
Maß h
50
BSKH09-VS1021
Art.Nr.
7215656
Maß L
227
Maß
B
338
Maß H
195
Maß b
210
Maß h
105