Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

Art.Nr. 7215650 | EAN 4012197308728

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0506 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage E30
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Breite 188 mm
Deckelbefestigung lose
Dimension 50x60
Farbe grau
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Maß b 60 mm
Maß B 188 mm
Maß H 140 mm
Maß h 50 mm
Maß L 204 mm
Mit Lochung nein
Trennwände möglich ja
Ummantelung ohne
Werkstoff Glasfaserleichtbeton
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton
Winkel des Bogens 45 °
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß b Maß H Maß h Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKH09-VS0506 188 mm 60 mm 140 mm 50 mm 204 mm 7215650
1 Stück 372,50 € Preis / 1 Stück
BSKH09-VS0511 238 mm 110 mm 140 mm 50 mm 204 mm 7215652
1 Stück 394,80 € Preis / 1 Stück
BSKH09-VS0521 338 mm 210 mm 140 mm 50 mm 204 mm 7215654
1 Stück 513,20 € Preis / 1 Stück
BSKH09-VS1021 338 mm 210 mm 195 mm 105 mm 227 mm 7215656
1 Stück 615,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

BSKH09-VS0506 / 7215650
Download