T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
Art.Nr. 7215641 | EAN 4012197308568
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Breite 454 mm Dimension 50x210 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90 Höhe 140 mm Länge 640 mm Maß B 338 mm Maß b 210 mm Maß H 140 mm Maß h 50 mm Maß l 444 mm Maß L 590 mm Mit Lochung nein Trennwände möglich ja Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKH09-T0521 / 7215641 , 0.20MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf