T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0511
Typ BSKH09-T0511
|Art.Nr. 7215637
|EAN 4012197308544



Art.Nr. / Typ
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
Farbe
grau
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0511 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 540 mm |
|---|---|
| Breite | 354 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Maß L | 490 mm |
| Maß B | 238 mm |
| Maß H | 140 mm |
| Maß b | 110 mm |
| Maß l | 344 mm |
| Maß h | 50 mm |
Technische Daten
| Mit Lochung | nein |
|---|---|
| Trennwände möglich | ja |
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90 |
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 30 |
| Ummantelung | ohne |
| Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Dimension | 50x110 |
| Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
| Farbe | grau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
Farbe
Art.Nr.
BSKH09-T0506
188
140
60
50
grau
7215633
BSKH09-T0511
238
140
110
50
grau
7215637
BSKH09-T0521
338
140
210
50
grau
7215641
BSKH09-T1021
338
195
210
105
grau
7215645
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKH09-T0506
Art.Nr.
7215633
Maß
B
188
Maß H
140
Maß b
60
Maß h
50
Farbe
grau
BSKH09-T0511
Art.Nr.
7215637
Maß
B
238
Maß H
140
Maß b
110
Maß h
50
Farbe
grau
BSKH09-T0521
Art.Nr.
7215641
Maß
B
338
Maß H
140
Maß b
210
Maß h
50
Farbe
grau
BSKH09-T1021
Art.Nr.
7215645
Maß
B
338
Maß H
195
Maß b
210
Maß h
105
Farbe
grau