90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021
Typ BSKH09-B1021
|Art.Nr. 7215616
|EAN 4012197308506



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K1021 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 464 mm |
|---|---|
| Breite | 504 mm |
| Höhe | 195 mm |
| Maß L | 440 mm |
| Maß B | 338 mm |
| Maß H | 195 mm |
| Maß b | 210 mm |
| Maß h | 105 mm |
Technische Daten
| Winkel des Bogens | 90 ° |
|---|---|
| Deckelbefestigung | lose |
| Mit Lochung | nein |
| Trennwände möglich | ja |
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90 |
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 30 |
| Ummantelung | ohne |
| Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Dimension | 105x210 |
| Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
| Farbe | grau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
Art.Nr.
BSKH09-B0506
290
188
140
60
50
7215604
BSKH09-B0511
340
238
140
110
50
7215608
BSKH09-B0521
440
338
140
210
50
7215612
BSKH09-B1021
440
338
195
210
105
7215616
Maß L
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKH09-B0506
Art.Nr.
7215604
Maß L
290
Maß
B
188
Maß H
140
Maß b
60
Maß h
50
BSKH09-B0511
Art.Nr.
7215608
Maß L
340
Maß
B
238
Maß H
140
Maß b
110
Maß h
50
BSKH09-B0521
Art.Nr.
7215612
Maß L
440
Maß
B
338
Maß H
140
Maß b
210
Maß h
50
BSKH09-B1021
Art.Nr.
7215616
Maß L
440
Maß
B
338
Maß H
195
Maß b
210
Maß h
105