Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con S/
Formteile/
90° Bögen/
…
/
90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
Art.Nr. 7215612 | EAN 4012197308483



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß L
Maß B
Maß h
Maß b
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | lose |
Dimension | 50x210 |
Farbe | grau |
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 30 |
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | nein |
Trennwände möglich | ja |
Ummantelung | ohne |
Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Abmessungen
Breite | 504 mm |
---|---|
Höhe | 140 mm |
Länge | 464 mm |
Maß B | 338 mm |
Maß b | 210 mm |
Maß H | 140 mm |
Maß h | 50 mm |
Maß L | 440 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß L
Maß B
Maß h
Maß b
Art.Nr.
BSKH09-B0506
140 mm
290 mm
188 mm
50 mm
60 mm
7215604
BSKH09-B0511
140 mm
340 mm
238 mm
50 mm
110 mm
7215608
BSKH09-B0521
140 mm
440 mm
338 mm
50 mm
210 mm
7215612
BSKH09-B1021
195 mm
440 mm
338 mm
105 mm
210 mm
7215616
Maß H
Maß L
Maß B
Maß h
Maß b
BSKH09-B0506
Art.Nr.
7215604
Maß H
140 mm
Maß L
290 mm
Maß B
188 mm
Maß h
50 mm
Maß b
60 mm
BSKH09-B0511
Art.Nr.
7215608
Maß b
110 mm
Maß H
140 mm
Maß L
340 mm
Maß h
50 mm
Maß B
238 mm
BSKH09-B0521
Art.Nr.
7215612
Maß B
338 mm
Maß L
440 mm
Maß b
210 mm
Maß h
50 mm
Maß H
140 mm
BSKH09-B1021
Art.Nr.
7215616
Maß L
440 mm
Maß h
105 mm
Maß b
210 mm
Maß H
195 mm
Maß B
338 mm