90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0511

Typ BSKH09-B0511
|
Art.Nr. 7215608
|
EAN 4012197308469
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0511 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage E30
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30

Technische Daten

Abmessungen

Länge364 mm
Breite405 mm
Höhe140 mm
Maß L340 mm
Maß B238 mm
Maß H140 mm
Maß b110 mm
Maß h50 mm

Technische Daten

Winkel des Bogens90 °
Deckelbefestigunglose
Mit Lochungnein
Trennwände möglichja
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt30
Ummantelungohne
Werkstoff des IsoliermaterialsGlasfaser-Leichtbeton
Anzahl der beflammbaren Seiten4
Dimension50x110
WerkstoffGlasfaserleichtbeton
Farbegrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKH09-B0506
Art.Nr.
7215604
Maß L
290
Maß B
188
Maß H
140
Maß b
60
Maß h
50
BSKH09-B0511
Art.Nr.
7215608
Maß L
340
Maß B
238
Maß H
140
Maß b
110
Maß h
50
BSKH09-B0521
Art.Nr.
7215612
Maß L
440
Maß B
338
Maß H
140
Maß b
210
Maß h
50
BSKH09-B1021
Art.Nr.
7215616
Maß L
440
Maß B
338
Maß H
195
Maß b
210
Maß h
105