90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506
Art.Nr. 7215604 | EAN 4012197308445
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0506 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung lose Dimension 50x60 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90 Mit Lochung nein Trennwände möglich ja Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton Winkel des Bogens 90 ° Abmessungen
Breite 354 mm Höhe 140 mm Länge 314 mm Maß B 188 mm Maß b 60 mm Maß H 140 mm Maß h 50 mm Maß L 290 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKH09-B0506 / 7215604 , 0.33MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf