Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
Art.Nr. 7215595 | EAN 4012197308841
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Ausführung links/rechts Breite 290 mm Dimension 50x210 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90 Höhe 133 mm Länge 40 mm Maß A 40 mm Maß B 290 mm Maß H 133 mm Maß L 40 mm Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKH09-E0521 / 7215595 , 0.19MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf