Aufdoppelungsstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con

Art.Nr. 7215464 | EAN 4012196834945

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufdoppelungsstück zur Ausführung von Einzelkabeln und Kabelbündeln aus der Seitenwand der Brandschutzkanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 80x80x40
Art des Zubehörs sonstige
Breite 80 mm
Dimension 80x80x40
Farbe grau
Höhe 40 mm
Länge 80 mm
Maß A 80 mm
Maß D 40 mm
Werkstoff Glasfaserleichtbeton
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß D Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KAD-10040 100 mm 60 mm 7215462
1 Stück 47,30 € Preis / 1 Stück
KAD-8040 80 mm 40 mm 7215464
1 Stück 45,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Dämmschichtbildner in Kartusche Dämmschichtbildner in Kartusche DSX-K 7202300
1 Stück 20,30 € Preis / 1 Stück
Brandschutzkanal-Mörtel Brandschutzkanal-Mörtel KTM 7215500
1 Stück 40,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

KAD-8040 / 7215464
Download