Dichtungsstreifen

Art.Nr. 7215438 | EAN 4012196817191

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stoßfugen der einzelnen Kanalstücke und für die Abdichtung zwischen Unterteil und Deckel der Brandschutzkanäle PYROLINE® CON D BSK I120/E90 und PYROLINE® CON S PLC EI90.
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 5x60x7500
Art des Zubehörs Dichtungsstreifen
Breite 60 mm
Dimension 60x5x7500
Farbe beigegrau; RAL 7006
Höhe 5 mm
Länge 7500 mm
Werkstoff Schaumstoff
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KDS-40 7500 mm 7215436
1 Stück 61,80 € Preis / 1 Stück
KDS-60 7500 mm 7215438
1 Stück 94,30 € Preis / 1 Stück
BSK-D0930 15000 mm 7215423
1 Stück 48,70 € Preis / 1 Stück
BSK-D1260 15000 mm 7215432
1 Stück 96,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

KDS-60 / 7215438
Download