Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7215438 / Dichtungsstreifen
Dichtungsstreifen I120/E90
Art.Nr. 7215432 | EAN 4012196645978
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Selbstklebender Dichtungsstreifen für BSK I120/E90.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 5 x 60 x 15000 Art des Zubehörs Dichtungsstreifen Dimension 5x60x15000 Farbe grau Werkstoff Schaumstoff Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 5 mm Länge 15000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSK-D1260 / 7215432 , 0.15MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Dichtungsstreifen I90/E30 , 0.06MB , pdf