Senkkopfschraube für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
Art.Nr. 7215412 | EAN 4012196887774
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Senkkopfschraube als Ersatzteil für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück, Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von 40 - 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 4,5 x 80 Dimension 4,5x80 Gewinde M4,5 Gewinde metrisch 4,5 Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Phillips PH Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KSS 4.5x80 / 7215412 , 0.27MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf