Senkkopfschraube für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
Typ KSS 4.0x55
|Art.Nr. 7215400
|EAN 4012196887651



Art.Nr. / Typ
7215400 / KSS 4.0x55
Gewinde
M4
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Senkkopfschraube als Ersatzteil für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück, Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von maximal 30 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 55 mm |
|---|
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 4 |
|---|---|
| Gewinde | M4 |
| Schraubsystem | Phillips PH |
| Abmessung | 4,0 x 55 |
| Dimension | 4,0x55 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
KSS 4.0x55
55
M4
7215400
KSS 4.0x55
Art.Nr.
7215400
Länge
55
Gewinde
M4