Verbindungsset KVS-4

Typ KVS-4
|
Art.Nr. 7215389
|
EAN 4012195077916
Art.Nr. / Typ
Abmessung

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Verbindungsset als Ersatzteil für den Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K1021, Typ PLCS D061220 und Typ PLCS D091220 sowie die passenden Formteile, bestehend aus je einem Verbindungsblech links und rechts.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage I90
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage E30
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage E30
  • Funktionserhaltklasse E30

Technische Daten

Abmessungen

Breite90 mm
Höhe112 mm
Maß B90 mm
Maß H112 mm

Technische Daten

Art des Zubehörssonstige
Abmessung112x90x40
Geeignet für Außenanwendungnein
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Abmessung
KVS-1
Art.Nr.
7215381
Abmessung
58x58x40
KVS-3
Art.Nr.
7215385
Abmessung
90x55x40
KVS-4
Art.Nr.
7215389
Abmessung
112x90x40