Verbindungsset KVS-1
Typ KVS-1
|Art.Nr. 7215381
|EAN 4012195077879



Art.Nr. / Typ
Abmessung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungsset als Ersatzteil für den Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0506 und BSKH09-K0511 sowie die passenden Formteile, bestehend aus je einem Verbindungsblech links und rechts.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 58 mm |
|---|---|
| Höhe | 55 mm |
| Maß B | 58 mm |
| Maß H | 55 mm |
Technische Daten
| Art des Zubehörs | sonstige |
|---|---|
| Abmessung | 58x58x40 |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Abmessung
Art.Nr.
KVS-1
58x58x40
7215381
KVS-3
90x55x40
7215385
KVS-4
112x90x40
7215389
Abmessung
KVS-1
Art.Nr.
7215381
Abmessung
58x58x40
KVS-3
Art.Nr.
7215385
Abmessung
90x55x40
KVS-4
Art.Nr.
7215389
Abmessung
112x90x40