Trennbügel für Deckenmontage

Typ BSKD-B1021
|
Art.Nr. 7215371
|
EAN 4012197333607
Art.Nr. / Typ
Maß A
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Trennbügel als Installationshilfe zur Kabelverlegung bei Deckenmontage des Brandschutzkanals Typ BSKD09-1021 und Typ BSKD12-K1021. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß A52,5 mm
Maß B105 mm
Maß H101 mm
Maß b62,5 mm
Maß h69 mm

Technische Daten

Kanalhöhe innen105 mm
Kanalbreite innen210 mm
Befestigungsartschraubbar
Dimension105x101x35
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7847 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß A
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKD-B1021
Art.Nr.
7215371
Maß A
52,5
Maß B
105
Maß H
101
Maß b
62,5
Maß h
69
BSKD-B0511
Art.Nr.
7215356
Maß A
27,5
Maß B
55
Maß H
46
Maß b
37,5
Maß h
18
BSKD-B0521
Art.Nr.
7215362
Maß A
52,5
Maß B
105
Maß H
46
Maß b
62,5
Maß h
18