Trennbügel für Deckenmontage

Typ BSKD-B0521
|
Art.Nr. 7215362
|
EAN 4012196896417
Art.Nr. / Typ
Maß A
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.

  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A52,5 mm
Maß B105 mm
Maß H46 mm
Maß b62,5 mm
Maß h18 mm

Technische Daten

Kanalhöhe innen50 mm
Kanalbreite innen210 mm
Befestigungsartschraubbar
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4473 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß A
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKD-B1021
Art.Nr.
7215371
Maß A
52,5
Maß B
105
Maß H
101
Maß b
62,5
Maß h
69
BSKD-B0511
Art.Nr.
7215356
Maß A
27,5
Maß B
55
Maß H
46
Maß b
37,5
Maß h
18
BSKD-B0521
Art.Nr.
7215362
Maß A
52,5
Maß B
105
Maß H
46
Maß b
62,5
Maß h
18