Trennbügel für Deckenmontage
Art.Nr. 7215356 | EAN 4012196896356
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090511 und Typ BSK 120511. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart schraubbar Kanalbreite innen 110 mm Kanalhöhe innen 50 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 27,5 mm Maß b 37,5 mm Maß B 55 mm Maß h 18 mm Maß H 46 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKD-B0511 / 7215356 , 0.29MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf