Trennwinkel für Wandmontage
Art.Nr. 7215327 | EAN 4012197333591
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwinkel als Installationshilfe zur Kabelverlegung bei Wandmontage des Brandschutzkanals Typ BSKD09-K1021 und Typ BSKD12-K1021. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart schraubbar Dimension 101x72,5x35 Kanalbreite innen 210 mm Kanalhöhe innen 105 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 52,5 mm Maß B 101 mm Maß H 62,5 mm Maß h 72,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKD-W1021 / 7215327 , 0.34MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf