Trennwinkel für Wandmontage

Art.Nr. 7215318 | EAN 4012196896172

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Farbe zink
Kanalbreite innen 210 mm
Kanalhöhe innen 50 mm
Maß A 52,5 mm
Maß B 46 mm
Maß H 62,5 mm
Maß h 72,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß B Maß H Maß h Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKD-W0511 27,5 mm 46 mm 37,5 mm 22,5 mm 7215312
25 Stück 184,70 € Preis / 100 Stück
BSKD-W0521 52,5 mm 46 mm 62,5 mm 72,5 mm 7215318
25 Stück 209,90 € Preis / 100 Stück
BSKD-W1021 52,5 mm 101 mm 62,5 mm 72,5 mm 7215327
25 Stück 335,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

BSKD-W0521 / 7215318
Download