Trennwinkel für Wandmontage
Art.Nr. 7215312 | EAN 4012196896110
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090511 und Typ BSK 120511. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart schraubbar Kanalbreite innen 110 mm Kanalhöhe innen 50 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 27,5 mm Maß B 46 mm Maß h 22,5 mm Maß H 37,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKD-W0511 / 7215312 , 0.29MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf