Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutzkanäle, Höhe 60 mm

Typ LHS 60
|
Art.Nr. 7215292
|
EAN 4012196839629
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE® Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE® Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbindern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der Installation vorsehen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Breite90 mm
Höhe41 mm
Maß L90 mm
Maß B21 mm
Maß H61 mm
Maß b8 mm
Maß l60 mm

Technische Daten

Art des Zubehörssonstige
Dimension60x20
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1984 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
Höhe
LHS 20
Art.Nr.
7215288
Länge
90
Breite
60
Höhe
21
LHS 40
Art.Nr.
7215290
Länge
60
Breite
90
Höhe
41
LHS 60
Art.Nr.
7215292
Länge
60
Breite
90
Höhe
41