Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutzkanäle, Höhe 40 mm
Art.Nr. 7215290 | EAN 4012196839612
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE® Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE® Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbindern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der Installation vorsehen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 40x20 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 90 mm Höhe 41 mm Länge 60 mm Maß b 8 mm Maß B 21 mm Maß H 41 mm Maß l 60 mm Maß L 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LHS 40 / 7215290 , 0.25MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC , 14.48MB , pdf