Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutzkanäle, Höhe 20 mm

Art.Nr. 7215288 | EAN 4012196839582

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE® Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE® Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbindern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der Installation vorsehen.
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs sonstige
Breite 60 mm
Dimension 20x20
Farbe zink
Höhe 21 mm
Länge 90 mm
Maß B 21 mm
Maß b 8 mm
Maß H 21 mm
Maß L 90 mm
Maß l 60 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LHS 20 90 mm 60 mm 21 mm 7215288
10 Stück 5,25 € Preis / 1 Stück
LHS 40 60 mm 90 mm 41 mm 7215290
10 Stück 5,60 € Preis / 1 Stück
LHS 60 60 mm 90 mm 41 mm 7215292
10 Stück 5,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

LHS 20 / 7215288
Download