Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90
Art.Nr. 7215274 | EAN 4012195430445
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 3 Ausführung links/rechts Dimension 50x210 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120 Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton Abmessungen
Breite 330 mm Höhe 133 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 330 mm Maß H 133 mm Maß L 60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKD12-E0521 / 7215274 , 0.27MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf