Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSKD09-K0521

Art.Nr. 7215265 | EAN 4012197308308

grau
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D, Typ BSKD09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Ausführung links/rechts
Breite 290 mm
Dimension 50x210
Farbe grau
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Höhe 113 mm
Länge 40 mm
Maß A 40 mm
Maß B 290 mm
Maß H 113 mm
Maß L 40 mm
Ummantelung ohne
Werkstoff Glasfaserleichtbeton
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKD09-E0506 140 mm 113 mm grau 7215261
1 Stück 40,50 € Preis / 1 Stück
BSKD09-E0511 190 mm 113 mm grau 7215263
1 Stück 44,90 € Preis / 1 Stück
BSKD09-E0521 290 mm 113 mm grau 7215265
1 Stück 52,00 € Preis / 1 Stück
BSKD09-E1021 290 mm 168 mm grau 7215267
1 Stück 62,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

BSKD09-E0521 / 7215265
Download