Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Typ BSKD12-K1021
|
Art.Nr. 7215231
|
EAN 4012197308322
Art.Nr. / Typ
Länge
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h

kl. VKE: 1 m

m

Beschreibung

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Abmessungen

Länge1000 mm
Breite330 mm
Höhe185 mm
Maß B330 mm
Maß H185 mm
Maß b210 mm
Maß h105 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt22050 mm²
Mit Lochungnein
Trennwände möglichja
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt90
Ummantelungohne
Werkstoff des IsoliermaterialsGlasfaser-Leichtbeton
Anzahl der beflammbaren Seiten3
Deckelbefestigungverschrauben
Dimension1000x105x210
WerkstoffGlasfaserleichtbeton
Farbegrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
BSKD12-E1021

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
KAD-8040

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
KAD-10040

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKD12-K1021
Art.Nr.
7215231
Länge
1000
Maß B
330
Maß H
185
Maß b
210
Maß h
105
BSKD12-K0506
Art.Nr.
7215210
Länge
1000
Maß B
180
Maß H
130
Maß b
60
Maß h
50
BSKD12-K0511
Art.Nr.
7215216
Länge
1000
Maß B
230
Maß H
130
Maß b
110
Maß h
50
BSKD12-K0521
Art.Nr.
7215222
Länge
1000
Maß B
330
Maß H
130
Maß b
210
Maß h
50