Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90
Art.Nr. 7215222 | EAN 4012196887477
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 3 Breite 330 mm Deckelbefestigung verschrauben Dimension 50x210 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120 Höhe 130 mm Länge 1000 mm Maß B 330 mm Maß b 210 mm Maß h 50 mm Maß H 130 mm Mit Lochung nein Nutzquerschnitt 10500 mm² Trennwände möglich ja Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKD12-K0521 / 7215222 , 0.49MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf