Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK I90/E30
Art.Nr. 7215183 | EAN 4012197308407
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung lose Dimension 1000x50x210 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90 Mit Lochung nein Nutzquerschnitt 10500 mm² Trennwände möglich ja Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton Abmessungen
Breite 338 mm Höhe 140 mm Länge 1000 mm Maß b 210 mm Maß B 338 mm Maß H 140 mm Maß h 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKH09-K0521 / 7215183 , 0.31MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf